Downloading...
 
product-image
 

60V/1A Digital Transistor (with built-in resistor and zener diode) - DTDG23YPFRA

DTDG23YPFRA is the high reliability Automotive transistor, suitable for inverter and interface, driver.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
DTDG23YPFRAT100 Active MPT3 1000 1000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-89
JEITA Package SC-62
Package Size[mm] 4.5x4.0(t=1.5)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Supply voltage VCC 1[V] 60.0
Collector current IC 1[A] 1.0
Input resistance R1 1[kΩ] 2.2
Emitter base Resistance R2 1[kΩ] 10.0
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 60.0
Power Dissipation (PD)[W] 0.5
Mounting Style Surface mount
GI hFE 300 to
Output Current [A] 1.0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • High DC current gain. (Min.300 at Vo/Io=2V/500mA)
    • Low Vo(ON). (Typ.400mV at Io/II=500mA/5mA)
    • Built-in zener diode gives strong protection against reverse surge by L-load. (an inductive load)
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
DTDG14GPFRA 60V/1A Digital Transistor (with built-in resistor and zener diode) MPT3   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors