Downloading...
 
product-image
 

Digital transistor(with built-in resistors) - DTD523YM

These are the standard products of "digital transistors" which ROHM invented and marketed first in the world.
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
DTD523YMT2L Active VMT3 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-723
JEITA Package SC-105AA
Package Size[mm] 1.2x1.2(t=0.5)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Supply voltage VCC 1[V] 12.0
Collector current IC 1[A] 0.5
Input resistance R1 1 [kΩ] 2.2
Emitter base Resistance R2 1 [kΩ] 10.0
Power Dissipation (PD)[W] 0.15
Mounting Style Surface mount
GI hFE 140 to
Output Current [A] 0.5
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Standard digital transistor
    · Built-In Biasing Resistors
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
DTD523YE Digital transistor(with built-in resistors) EMT3   comprar