Downloading...
Não recomendado para New Design

Digital transistor(with built-in resistors) - DTC144VUA

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça DTC144VUAT106
Estado de Condição NRND
pacote UMT3
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-323
JEITA Package SC-70
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Supply voltage VCC 1[V] 50.0
Collector current IC 1[A] 0.1
Input resistance R1 1 [kΩ] 47.0
Emitter base Resistance R2 1 [kΩ] 10.0
Power Dissipation (PD)[W] 0.2
Mounting Style Surface mount
GI hFE 33 to
Output Current [A] 0.1
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors