Downloading...
 
product-image
 

NPN Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) - DTC144EEFRA

Automotive Digital Transistors

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
DTC144EEFRATL Active EMT3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-416
JEITA Package SC-75A
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.7)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Supply voltage VCC 1[V] 50.0
Collector current IC 1[A] 0.1
Input resistance R1 1[kΩ] 47.0
Emitter base Resistance R2 1[kΩ] 47.0
Power Dissipation (PD)[W] 0.15
Mounting Style Surface mount
GI hFE 68 to
Output Current [A] 0.03
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Standard digital transistor
    · Built-In Biasing Resistors
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
DTC115EUB NPN Digital transistor (with built-in resistors) UMT3F   comprar
DTC114EUBHZG NPN Digital Transistor (AEC-Q101 Qualified) UMT3F   comprar
DTC013ZEB NPN Digital transistor (with built-in resistors) EMT3F   comprar
DTC013ZM NPN Digital transistor (with built-in resistors) VMT3   comprar
DTC013ZUB NPN Digital transistor (with built-in resistors) UMT3F   comprar
DTC024XEB NPN Digital transistor (with built-in resistors) EMT3F   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors