Downloading...
 
product-image
 

NPN Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) - DTC143EMFHA

Automotive Digital Transistors

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
DTC143EMFHAT2L Active VMT3 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-723
JEITA Package SC-105AA
Package Size[mm] 1.2x1.2(t=0.5)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Supply voltage VCC 1[V] 50.0
Collector current IC 1[A] 0.1
Input resistance R1 1[kΩ] 4.7
Emitter base Resistance R2 1[kΩ] 4.7
Power Dissipation (PD)[W] 0.15
Mounting Style Surface mount
GI hFE 20 to
Output Current [A] 0.1
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Standard digital transistor
    · Built-In Biasing Resistors
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
DTC143EU3 NPN 100mA 50V Digital Transistor (Bias Resistor Built-in Transistor) UMT3 - inquérito
DTC143EEBHZG NPN 100mA 50V Digital Transistor (Bias Resistor Built-in Transistor) EMT3F   comprar
DTC143EUBHZG NPN 100mA 50V Digital Transistor (Bias Resistor Built-in Transistor) UMT3F   comprar
DTC143ECAHZG NPN 100mA 50V Digital Transistors (Bias Resistor Built-in Transistors) SOT-23   comprar
DTC143ECA NPN 100mA 50V Digital Transistors (Bias Resistor Built-in Transistors) SOT-23   comprar
DTC143EEFRA NPN Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) EMT3   comprar