Downloading...
 
product-image
 

NPN 100mA 50V Digital Transistor (Bias Resistor Built-in Transistor) - DTC124EEBHZG

DTC124EEBHZG is the high reliability Automotive transistor, suitable for inverter and interface, driver.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
DTC124EEBHZGTL Active EMT3F 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-416FL
JEITA Package SC-89
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.7)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Supply voltage VCC 1[V] 50.0
Collector current IC 1[A] 0.1
Input resistance R1 1[kΩ] 22.0
Emitter base Resistance R2 1[kΩ] 22.0
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 50.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.1
Power Dissipation (PD)[W] 0.15
Mounting Style Surface mount
Output Current [A] 0.03
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Built-In Biasing Resistors, R1 = R2 = 22kΩ
    • Built-in bias resistors enable the configuration of an inverter circuit without connecting external input resistors (see inner circuit) .
    • Only the on/off conditions need to be set for operation, making the circuit design easy.
    • Complementary PNP Types: DTA124EEB HZG
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
DTC113ZEFRA NPN 100mA 50V Digital Transistor EMT3   inquérito
DTC115EEBHZG NPN 100mA 50V Digital Transistor EMT3F   inquérito
DTC115EUBHZG NPN 100mA 50V Digital Transistor UMT3F   inquérito
DTC123EEBHZG NPN 100mA 50V Digital Transistor EMT3F   inquérito
DTC123EUBHZG NPN 100mA 50V Digital Transistor UMT3F   inquérito
DTC123YEBHZG NPN 100mA 50V Digital Transistor EMT3F   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors