Downloading...
 
product-image
 

NPN Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) - DTC123JUAFRA

Automotive Digital Transistors

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
DTC123JUAFRAT106 Active UMT3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-323
JEITA Package SC-70
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Supply voltage VCC 1[V] 50.0
Collector current IC 1[A] 0.1
Input resistance R1 1[kΩ] 2.2
Emitter base Resistance R2 1[kΩ] 47.0
Power Dissipation (PD)[W] 0.2
Mounting Style Surface mount
GI hFE 80 to
Output Current [A] 0.1
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Standard digital transistor
    · Built-In Biasing Resistors
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
DTC115EUB NPN Digital transistor (with built-in resistors) UMT3F   comprar
DTC114EUBHZG NPN Digital Transistor (AEC-Q101 Qualified) UMT3F   comprar
DTC013ZEB NPN Digital transistor (with built-in resistors) EMT3F   inquérito
DTC013ZM NPN Digital transistor (with built-in resistors) VMT3   inquérito
DTC013ZUB NPN Digital transistor (with built-in resistors) UMT3F   inquérito
DTC024XEB NPN Digital transistor (with built-in resistors) EMT3F   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors