Downloading...
 
product-image
 

-500mA/-50V Digital transistor (with built-in resistor) - DTB114GCHZG (New)

DTB114GCHZG is the high reliability Automotive transistor, suitable for inverter and interface, driver.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
DTB114GCHZGT116 Active SOT-23 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-23
Package Size[mm] 2.9x2.4(t=0.95)
Number of terminal 3
Polarity PNP
Emitter base Resistance R2 1[kΩ] 10.0
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] -50.0
Collector current(continuous) IC1[A] -0.5
Power Dissipation (PD)[W] 0.2
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Built-In Biasing Resistors, R = 10kΩ
    • Complementary NPN Types: DTD114GC HZG
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
Cliques recentes:
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
New Products:
 
ROHM Semiconductor reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento.
 
Dados técnicos
NE Handbook Series

For Power Device

Taping Specifications

For Transistors

Storage Conditions

For Transistors

Operation Notes

About TR Die Temperature

Operation Notes

Before using ROHM Transistor

Part Explanation

For Transistors