Downloading...
 
product-image
 

PNP Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) - DTA143EEFRA

Automotive Digital Transistor

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
DTA143EEFRATL Active EMT3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-416
JEITA Package SC-75A
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.7)
Number of terminal 3
Polarity PNP
Supply voltage VCC 1[V] -50.0
Collector current IC 1[A] -0.1
Input resistance R1 1[kΩ] 4.7
Emitter base Resistance R2 1[kΩ] 4.7
Power Dissipation (PD)[W] 0.15
Mounting Style Surface mount
GI hFE 30 to
Output Current [A] 0.1
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Standard digital transistor
    · Built-In Biasing Resistors
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
DTA143EU3 PNP -100mA -50V Digital Transistor (Bias Resistor Built-in Transistor) UMT3 - inquérito
DTA143ECAHZG PNP -100mA -50V Digital Transistors (Bias Resistor Built-in Transistors) SOT-23   comprar
DTA143ECA PNP -100mA -50V Digital Transistors (Bias Resistor Built-in Transistors) SOT-23   comprar
DTA143EEBHZG PNP -100mA -50V Digital Transistor (AEC-Q101 Qualified) EMT3F   comprar
DTA143EUBHZG PNP -100mA -50V Digital Transistor (AEC-Q101 Qualified) UMT3F   comprar
DTA143EMFHA PNP Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) VMT3   comprar