Downloading...
Não recomendado para New Design
Digital transistor(with built-in resistor) - DTA125TUA |
Recommended Products
N / D |
Support Link:
especificações:
número de peça | DTA125TUAT106 |
Estado de Condição | NRND |
pacote | UMT3 |
Quantidade Unidade | 3000 |
Quantidade mínima Package | 3000 |
tipo de embalagem | Taping |
Constituição Lista de Materiais | inquiry |
RoHS | sim |
Grade | Standard |
Package Code | SOT-323 |
JEITA Package | SC-70 |
Package Size[mm] | 2.0x2.1(t=0.9) |
Number of terminal | 3 |
Polarity | PNP |
Supply voltage VCC 1[V] | -50.0 |
Collector current IC 1[A] | -0.1 |
Input resistance R1 1 [kΩ] | 200.0 |
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] | -50.0 |
Collector current(continuous) IC1[A] | -0.1 |
Power Dissipation (PD)[W] | 0.2 |
Mounting Style | Surface mount |
GI hFE | 100 to 600 |
Output Current [A] | 0.1 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 |
Pin Configuração:
![]() |
Dados técnicos
NE Handbook Series
For Power Device
Condition Of Soldering
For Surface Mount Type
Operation Notes
About TR Die Temperature
Operation Notes
Before using ROHM Transistor
Part Explanation
For Transistors