Downloading...
Não recomendado para New Design

PNP Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) - DTA124TMFHA

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça DTA124TMFHAT2L
Estado de Condição NRND
pacote VMT3
Quantidade Unidade 8000
Quantidade mínima Package 8000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-723
JEITA Package SC-105AA
Package Size[mm] 1.2x1.2(t=0.5)
Number of terminal 3
Polarity PNP
Supply voltage VCC 1[V] -50.0
Collector current IC 1[A] -0.1
Input resistance R1 1[kΩ] 22.0
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] -50.0
Collector current(continuous) IC1[A] -0.1
Power Dissipation (PD)[W] 0.15
Mounting Style Surface mount
GI hFE 100 to 600
Output Current [A] 0.1
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors