Downloading...
 
product-image
 

PNP Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) - DTA123JUAFRA

Automotive Digital Transistors

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
DTA123JUAFRAT106 Active UMT3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-323
JEITA Package SC-70
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Number of terminal 3
Polarity PNP
Supply voltage VCC 1[V] -50.0
Collector current IC 1[A] -0.1
Input resistance R1 1[kΩ] 2.2
Emitter base Resistance R2 1[kΩ] 47.0
Power Dissipation (PD)[W] 0.2
Mounting Style Surface mount
GI hFE 80 to
Output Current [A] 0.1
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Standard digital transistor
    · Built-In Biasing Resistors
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
DTA115EEFRA PNP Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) EMT3  
DTA115EMFHA PNP Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) VMT3  
DTA114EUBHZG PNP Digital Transistor (AEC-Q101 Qualified) UMT3F   comprar
DTA013ZEB PNP Digital transistor (with built-in resistors) EMT3F   comprar
DTA013ZM PNP Digital transistor (with built-in resistors) VMT3   comprar
DTA013ZUB PNP Digital transistor (with built-in resistors) UMT3F   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors