Downloading...
Não recomendado para New Design

PNP Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) - DTA123EKAFRA

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
DTA123EUAFRA UMT3 -
 
 
especificações:
número de peça DTA123EKAFRAT146
Estado de Condição NRND
pacote SMT3
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-346
JEITA Package SC-59
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.1)
Number of terminal 3
Polarity PNP
Supply voltage VCC 1[V] -50.0
Collector current IC 1[A] -0.1
Input resistance R1 1[kΩ] 2.2
Emitter base Resistance R2 1[kΩ] 2.2
Power Dissipation (PD)[W] 0.2
Mounting Style Surface mount
GI hFE 20 to
Output Current [A] 0.1
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors