Downloading...
Não recomendado para New Design

PNP Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) - DTA113ZKAFRA

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
DTA113ZUAFRA UMT3 -
 
 
especificações:
número de peça DTA113ZKAFRAT146
Estado de Condição NRND
pacote SMT3
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-346
JEITA Package SC-59
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.1)
Number of terminal 3
Polarity PNP
Supply voltage VCC 1[V] -50.0
Collector current IC 1[A] -0.1
Input resistance R1 1[kΩ] 1.0
Emitter base Resistance R2 1[kΩ] 10.0
Power Dissipation (PD)[W] 0.2
Mounting Style Surface mount
GI hFE 33 to
Output Current [A] 0.1
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
Dados técnicos
NE Handbook Series

For Power Device

Storage Conditions

For Transistors

Operation Notes

About TR Die Temperature

Operation Notes

Before using ROHM Transistor

Taping Specifications

For Transistors

Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Transistors