Downloading...
 
product-image
 

Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) - DAP222MFH

ROHM's switching diodes, including diode arrays, are available in high-reliability packages and stable supply for various applications.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
DAP222MFHT2L Active VMD3 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-723
Package(JEITA) SC-105AA
Package Size[mm] 1.2x1.2(t=0.5)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 80
Reverse Voltage VR[V] 80
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFM[A] 0.3
Isurge[mA] 4000
Forward Voltage VF[V] 1.2
IF @ Forward Voltage [mA] 100.0
Reverse Current IR[µA] 0.1
VR @ Reverse Current [V] 70
trr[ns] 4
IF @ trr [mA] 5
VR @ trr [V] 6.0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Ultra-small mold package.
    ・High reliability.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
DAP222WMFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD3F   inquérito
DAP202UMFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD3F   comprar
DAP202KFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) SMD3   comprar
DAP202K Switching Diodes SMD3   comprar
DAP202UM Switching Diodes UMD3F   comprar
DAP222M Switching Diodes VMD3   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes