Downloading...
 
product-image
 

Band Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) - DAN235UFH

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
DAN235UFHT106 Active UMD3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-323
Package(JEITA) SC-70
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
Reverse Voltage VR[V] 35
Tj[°C] 125
Ct[pF] 1.2
VR @ Ct [V] 6
f @ Ct [MHz] 1
rF[Ω] 0.9
IF @ rF [mA] 2
f @ rF [MHz] 100
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
características:
  • ・Small mold type.
    ・High reliability.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
1SS390FH Band Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD2   comprar
1SS356FH Band Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   inquérito
DAN235EFH Band Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD3   inquérito
DAP236UFH Band Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD3   inquérito
1SS390 Band Switching Diodes EMD2   inquérito
DAN235E Band Switching Diodes EMD3   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes