Downloading...
 
product-image
 

Band Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) - DAN235EFH

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
DAN235EFHTL Active EMD3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-416
Package(JEITA) SC-75A
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
Reverse Voltage VR[V] 35
Tj[°C] 125
Ct[pF] 1.2
VR @ Ct [V] 6
f @ Ct [MHz] 1
rF[Ω] 0.9
IF @ rF [mA] 2
f @ rF [MHz] 100
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
características:
  • ・Ultra-small mold type.
    ・High reliability.
    ・Structure:Silicone epitaxial planer type.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration