Downloading...
 
product-image
 

Switching Diode - DAN217WM

Ultra small mold type package Switching Diode DAN217WM is suitable for high frequency switching applications.
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
DAN217WMTL Active EMD3F 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-416FL
Package(JEITA) SC-89
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 80
Reverse Voltage VR[V] 80
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFM[A] 0.3
Isurge[mA] 4000
Forward Voltage VF[V] 1.2
IF @ Forward Voltage [mA] 100.0
Reverse Current IR[µA] 0.1
VR @ Reverse Current [V] 70
trr[ns] 4
IF @ trr [mA] 5
VR @ trr [V] 6.0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Ultra-small mold package(EMD3).
    ・High reliability.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
DAN222MFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD3   comprar
DAN222WMFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD3F   comprar
DAN202UMFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD3F   comprar
DAN202KFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) SMD3   comprar
DAN217UMFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD3F   comprar
DAN217FH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) SMD3   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes