Downloading...
 
product-image
 

Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) - DAN217UMFH

ROHM's switching diodes, including diode arrays, are available in high-reliability packages and stable supply for various applications.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
DAN217UMFHTL Active UMD3F 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-323FL
Package(JEITA) SC-85
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 80
Reverse Voltage VR[V] 80
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFM[A] 0.3
Isurge[mA] 4000
Forward Voltage VF[V] 1.2
IF @ Forward Voltage [mA] 100.0
Reverse Current IR[µA] 0.2
VR @ Reverse Current [V] 70
trr[ns] 4
IF @ trr [mA] 5
VR @ trr [V] 6.0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Small mold package.(Flat lead type)
    ・High SW-speed.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
DAN217WM Switching Diode EMD3F   comprar
DAN222MFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD3   comprar
DAN222WMFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD3F   comprar
DAN202UMFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD3F   comprar
DAN202KFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) SMD3   comprar
DAN217FH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) SMD3   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes