Downloading...
Não recomendado para New Design

Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) - DA380UFH

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça DA380UFHT106
Estado de Condição NRND
pacote UMD3
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-323
Package(JEITA) SC-70
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 80
Reverse Voltage VR[V] 80
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFM[A] 0.225
Isurge[mA] 400
Forward Voltage VF[V] 1.2
IF @ Forward Voltage [mA] 100.0
Reverse Current IR[µA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 20
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
For Diodes