Downloading...
 
product-image
 

Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) - DA221FH

ROHM's switching diodes, including diode arrays, are available in high-reliability packages and stable supply for various applications.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
DA221FHTL Active EMD3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-416
Package(JEITA) SC-75A
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 20
Reverse Voltage VR[V] 20
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFM[A] 0.2
Isurge[mA] 300
Forward Voltage VF[V] 1.0
IF @ Forward Voltage [mA] 10.0
Reverse Current IR[µA] 0.1
VR @ Reverse Current [V] 15
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Ultra-small mold package(EMD3).
    ・High reliability.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
DA221MFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD3   comprar
DA204UFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD3   comprar
DA228UFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD3   comprar
DA228KFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) SMD3   comprar
DA204KFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) SMD3   inquérito
DA227YFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD4   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes