Downloading...

High brightness Lens Type LED - CSL0901YT (Em desenvolvimento)

CSL0901YT is Lens type Chip LED.

FAQ 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
CSL0901YT Under Development CSL0901 sim
 
especificações:
Package Type With Lens
LED Type Standard
Package size[mm] 1.6x0.8 (t=1.24)
Emitting color Yellow
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 590.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 320.0
Forward Current(IF)[mA] 20
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2
Chip Structure AIGaInP on GaAs
Power Dissipation [mW] 50
Operating Temperature[°C] -40 to 100
características:
  • ・Compact and lower height LEDs with lens.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
CSL0901VT High brightness Lens Type LED CSL0901   inquérito
CSL0901UT High brightness Lens Type LED CSL0901   inquérito
CSL0901DT High brightness Lens Type LED CSL0901   inquérito
CSL0901WT High brightness Lens Type LED CSL0901   inquérito
CSL0901MT High brightness Lens Type LED CSL0901   inquérito
CSL0901PT High brightness Lens Type LED CSL0901   inquérito
New Products:
 
ROHM Semiconductor reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento.
 
Dados técnicos
LED Manual

For LED operation

3D File

Mechanical tool for Chip LED : eDrawing Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : STEP Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : XT File