Downloading...

High brightness Lens Type LED - CSL0901DT (Em desenvolvimento)

CSL0901DT is Lens type Chip LED.

FAQ 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
CSL0901DT Under Development CSL0901 sim
 
especificações:
Package Type With Lens
LED Type Standard
Package size[mm] 1.6x0.8 (t=1.24)
Emitting color Orange
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 605.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 405.0
Forward Current(IF)[mA] 20
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2
Chip Structure AIGaInP on GaAs
Power Dissipation [mW] 50
Operating Temperature[°C] -40 to 100
características:
  • ・Compact and lower height LEDs with lens.
 
ROHM Semiconductor reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento.
 
Dados técnicos