Downloading...
 
product-image
 

Side View White LED - CSL0406WBCW

CSL0406WBCW is side view high brightness white LED.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
CSL0406WBCW1 Active CSL0406 2000 2000 Taping sim
 
especificações:
Package Type Side-view
LED Type High Brightness
Package size[mm] 2.8x1.2 (t=0.8)
Emitting color White
Chromaticity coordinates(x,y) (0.30, 0.28)
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 2200.0
Forward Current(IF)[mA] 30
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 3.2
Chip Structure InGaN
Power Dissipation [mW] 117
Operating Temperature[°C] -40 to 85
características:
  • · Side view white LEDs
    · High Brightness
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
CSL0901VT High brightness Lens Type LED CSL0901   inquérito
CSL0901UT High brightness Lens Type LED CSL0901   inquérito
CSL0901DT High brightness Lens Type LED CSL0901   inquérito
CSL0901YT High brightness Lens Type LED CSL0901   inquérito
CSL0901WT High brightness Lens Type LED CSL0901   inquérito
CSL0901MT High brightness Lens Type LED CSL0901   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
LED Manual

For LED operation

3D File

Mechanical tool for Chip LED : STEP Data

Ray File

Optical tool for Chip LED