Downloading...
 
product-image
 

Zener Diode - CDZV15B

CDZV15B is the 100mW type compact (1006 size) diode for voltage regulation.
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
CDZVT2R15B Active VMN2M 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-923
Package Size[mm] 1.0x0.6(t=0.37)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 100
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 14.34
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 14.98
IZ @ VZ [mA] 5
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Small mold type.
    ・High reliability.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
CDZV2.0B Zener Diode VMN2M   comprar
CDZV2.2B Zener Diode VMN2M   comprar
CDZV2.4B Zener Diode VMN2M   comprar
CDZV2.7B Zener Diode VMN2M   comprar
CDZV3.0B Zener Diode VMN2M   comprar
CDZV3.3B Zener Diode VMN2M   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes