Downloading...
 
product-image
 

Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) - CDZFH4.7B

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
CDZFHT2RA4.7B Active VMN2 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-923
Package Size[mm] 1.0x0.6(t=0.37)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 100
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 4.7
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 4.55
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 4.75
IZ @ VZ [mA] 5
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Ultra-small 2-pin mini mold high-density surface mount type.(VMN2)
    ・High reliability.
    ・Mounting possible by automated chip mount.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
CDZFH18B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMN2   inquérito
CDZFH20B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMN2   inquérito
CDZFH22B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMN2   inquérito
CDZFH24B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMN2   inquérito
CDZFH27B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMN2   inquérito
CDZFH30B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMN2   inquérito
New Products: