Downloading...
 
product-image
 

Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) - BZX84C5V6LFH (New)

BZX84C5V6LFH is high reliability automotive Zener Diode for voltage regulation.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BZX84C5V6LFHT116 Active SOT-23 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-23
Package Size[mm] 2.9x2.4(t=0.95)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
Power Dissipation (PD)[mW] 250
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 5.2
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 6.0
IZ @ VZ [mA] 5
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • High reliability
    • Small mold type
 
ROHM Semiconductor reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento.
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes