Downloading...
 
product-image
 

Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) - BZX84C27VLFH

BZX84C27VLFH is high reliability automotive Zener Diode for voltage regulation.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BZX84C27VLFHT116 Active SOT-23 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-23
Package Size[mm] 2.9x2.4(t=0.95)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
Power Dissipation (PD)[mW] 250
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 25.1
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 28.9
IZ @ VZ [mA] 2
Storage Temperature (Min.)[°C] -65
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • High reliability
    • Small mold type
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BZX84C10VL Zener Diode SOT-23   comprar
BZX84C11VL Zener Diode SOT-23   comprar
BZX84C12VL Zener Diode SOT-23   comprar
BZX84C13VL Zener Diode SOT-23   comprar
BZX84C15VL Zener Diode SOT-23   comprar
BZX84C16VL Zener Diode SOT-23   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes