Downloading...
 
product-image
 

Zener Diode - BZX84C16VL

BZX84C16VL is Zener Diode for voltage regulation.
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
BZX84C16VLT116 Active SOT-23 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-23
Package Size[mm] 2.9x2.4(t=0.95)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
Power Dissipation (PD)[mW] 250
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 15.3
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 17.1
IZ @ VZ [mA] 5
Storage Temperature (Min.)[°C] -65
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • High reliability
    • Small mold type
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BZX84C10VL Zener Diode SOT-23   comprar
BZX84C11VL Zener Diode SOT-23   comprar
BZX84C12VL Zener Diode SOT-23   comprar
BZX84C13VL Zener Diode SOT-23   comprar
BZX84C15VL Zener Diode SOT-23   comprar
BZX84C18VL Zener Diode SOT-23   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes