Downloading...
 
product-image
 

1ch Low Side Switch IC - BV1LB085FJ-C

The BV1LB085FJ-C is an automotive 1ch low side switch IC, which has built-in overcurrent limiting circuit, thermal shutdown circuit, and overvoltage (active clamp) protection circuit.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BV1LB085FJ-CE2 Active SOP-J8 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Channel Number [ch] 1
Drain-Source Voltage (Max.)[V] 42.0
Output Current[A] 13.0
ON Resistance [mΩ] 85
Over Current Detect [A] 13
Active Clamp Energy [mJ] 260.0
Supply Voltage(Min.)[V] 3
Supply Voltage(Max.)[V] 5.5
Current consumption(Typ.)[µA] 150
Thermal Shut Down Self-restart
Junction Temperature Tj (Min.)[°C] -40
Junction Temperature Tj (Max.)[°C] 150
características:
    • Built-in overcurrent limiting circuit (OCP)
    • Built-in thermal shutdown circuit (TSD)
    • Built-in active clamp circuit
    • Direct control enabled from CMOS logic IC, etc.
    • Low On resistance RON=85mΩ (Typ)
      (when VIN=5V, ID=0.5A, Tj25°C)
    • Monolithic power management IC with the control block (CMOS) and power MOS FET mounted on a single chip
    • AEC-Q100 Qualified
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Management
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BV1LB028FPJ-C 1ch Low Side Switch IC BV1LB028FPJ-C TO252-J3   comprar
BV1LB300FJ-C 1ch Low Side Switch IC SOP-J8   comprar
BV1LB150FJ-C 1ch Low Side Switch IC SOP-J8   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.