Downloading...
Não recomendado para New Design

Low Duty LCD Segment Drivers - BU9797FUV

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
BU9797AFUV TSSOP-C48V
 
 
especificações:
número de peça BU9797FUV-E2
Estado de Condição NRND
pacote TSSOP-C48V
Quantidade Unidade 2000
Quantidade mínima Package 2000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Consumer
Segment Element 144
Duty 1/4
Bias 1/3, 1/2
Elements of MUX 1:4 144
Interface [line serial] 2wire
Interface Voltage (Min.)[V] 2.5
Interface Voltage (Max.)[V] 5.5
LCD Driving Waveform Line/Frame
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.