Downloading...
Não recomendado para New Design

USB Audio Decoder ICs - BU94501AKS2

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BU94501AKS2-E2
Estado de Condição NRND
pacote SQFP-T52
Quantidade Unidade 1000
Quantidade mínima Package 1000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Vcc(Min.)[V] 3.0
Vcc(Max.)[V] 3.6
I/F I2C BUS
Digital Audio I/F I2S SPDIF
USB USB2.0 Full Speed
SD MMC SD / miniSD / microSD / SDHC
Display information Number(Folder, File), Reproduction time, Name(Folder, File), Tag(Artist, Album, Title)
MP3 MPEG 1, 2, 2.5 LAYER 1, 2, 3
WMA WMA9 Standard
AAC MPEG4 AAC-LC
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.