Downloading...
Não recomendado para New Design
28bit Audio DSP with Built-in 2ch ADC, 6ch DAC, and ASRC - BU9406KS2 |
Recommended Products
N / D |
Support Link:
especificações:
número de peça | BU9406KS2 |
Estado de Condição | NRND |
pacote | SQFP-T80C |
Quantidade Unidade | 500 |
Quantidade mínima Package | 50 |
tipo de embalagem | Tray |
Constituição Lista de Materiais | inquiry |
RoHS | sim |
Vcc(Min.)[V] | 3.0 |
Vcc(Max.)[V] | 3.6 |
Iq[mA] | 60.0 |
I/F | 2 wire port |
Digital Audio I/F | I2S SPDIF |
Additional Feature | P²Bass, P²Treble, 12band P-EQ, Surround |
Number of ADCs | 2 |
Number of DACs | 6 |
Sampling Rate(Max.)[kHz] | 48 |
ADC SNR(Typ.)[dB] | 90 |
ADC THD+N[%] | 0.02 |
DAC SNR(Typ.)[dB] | 96 |
DAC THD+N[%] | 0.0050 |
Multi Input | Stereo 4 |
Volume Range | +6to-121 dB |
Volume Step | 0.5 |
Tone Control Band | 12 Band P-EQ |
Operating Temperature (Min.)[°C] | -40 |
Operating Temperature (Max.)[°C] | 85 |
Pin Configuração:
|
Dados técnicos
Thermal Resistance
The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.
Part Explanation
For ICs