Downloading...

IrDAController ICs - BU92001KN

BU92001KN has the encode / decode function of IrDA SIR. It has a built-in baud rate generator. The baud rate can be generated by the internal register. The data between UART and IrDA can be encoded and decoded by connecting this IC to the UART port.
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
BU92001KN-E2 Active VQFN20 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
VDD Core(Min.)[V] 2.5
VDD Core(Max.)[V] 3.5
Data Rates [Mbps] 2.4k to 115.2k
Clock frequency (Min.)[MHz] 24
Clock frequency (Max.)[MHz] 30
Interface UART
Operating Temperature (Min.)[°C] -25
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
  • ・UART interface
    ・IrDA SIR Encode / Decode function
    ・Communication rate of 2.4k~115.2kbps
    ・Built-in baud rate generator
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aInterface
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
New Products:
 
 
Dados técnicos
Application Note

Thermal Resistance