Downloading...
 
product-image
 

MSDL (Mobile Shrink Data Link) Transceivers for Mobile Phones - BU7962GUW

Serial Interface for Mobile Devices ApplicationMSDL3(Mobile Shrink Data Link 3) Deserializer LSI
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
BU7962GUW-E2 Active VBGA063W050 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
VDD Core(Min.)[V] 1.65
VDD Core(Max.)[V] 1.95
VDD I/O(Min.)[V] 1.65
VDD I/O(Max.)[V] 3.6
Function Rx
Interface RGB24bit, Hsync, Vsync, DE, PCLK
Data Rates [Mbps] 900
Channel Data×2, Clock×1
Operating Temperature (Min.)[°C] -30
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
  • ・ Maximum transmission rate of highspeed differential interface MSDL3 is 900Mbps.
    ·Support LCD interface with 24bit parallel RGB video mode.
    ·Pixel clock frequency is 4~30MHz
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aInterface
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BU7964GUW MSDL (Mobile Shrink Data Link) Transceivers for Mobile Phones VBGA063W050   comprar
BU7961GUW MSDL (Mobile Shrink Data Link) Transceivers for Mobile Phones VBGA063W050   comprar
BU7963GUW MSDL (Mobile Shrink Data Link) Transceivers for Mobile Phones VBGA063W050   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Application Note

Thermal Resistance