Downloading...
 
product-image
 

Input Full Swing, Push-pull Output CMOS Comparators - BU5265HFV

BU5265HFV is input full swing, push pull output CMOS comparator. These features low operating supply voltage of +1.8V to +5.5V(single supply), high speed operation and extremely low input bias current.
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
BU5265HFV-TR Active HVSOF5 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Power supply(Min.)[V] 1.8
Power supply(Max.)[V] 5.5
Channel 1
Circuit Current(Typ.)[mA] 0.022
Input Offset Voltage(Max.)[mV] 6.0
Input Bias Current(Typ.)[nA] 0.0010
Input Voltage Range [V] VSS to VDD
Response Time(Typ.)[µS] 0.5
Voltage gain (Typ.)[dB] 90.0
Output current(Typ.)[mA] 5.0
PSRR(Typ.)[dB] 80.0
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
  • ・Low Operating Supply Voltage
    ・Input Full Swing
    ・Push-pull Output
    ・Wide Operating Temperature Range(BU5265SHFV)
    ・Low Input Bias Current
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aAmplifiers & Linear
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BU5265SHFV Input Full Swing, Push-pull Output CMOS Comparators HVSOF5   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Application Note

Op-Amp / Comparator Tutorial

Application Note

Thermal Resistance