Downloading...
Não recomendado para New Design

Unipolar Detection Hall IC - BU52069GWZ

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BU52069GWZ-E2
Estado de Condição NRND
pacote UCSP35L1
Quantidade Unidade 6000
Quantidade mínima Package 6000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Sensor Type Unipolar Detection Hall ICs
Vcc(Min.)[V] 1.65
Vcc(Max.)[V] 3.6
N-pole Operate Point[mT] -43.3
Hysteresis[mT] 1.6
Period[ms] 50.0
Average Supply Current 3.5µA
Output Type CMOS
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.

NE Handbook Series

Sensor Networks