Downloading...
Não recomendado para New Design

Omnipolar Detection Hall ICs - BU52061NVX

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BU52061NVX-TR
Estado de Condição NRND
pacote SSON004X1216
Quantidade Unidade 5000
Quantidade mínima Package 5000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Sensor Type Omnipolar Detection Hall ICs
Vcc(Min.)[V] 1.65
Vcc(Max.)[V] 3.6
S-pole Operate Point[mT] 3.3
N-pole Operate Point[mT] -3.3
Hysteresis[mT] 0.9
Period[ms] 50.0
Average Supply Current 4µA
Output Type CMOS
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Application Note

Thermal Resistance

NE Handbook Series

Sensor Networks