Downloading...
Não recomendado para New Design

Omnipolar Detection Hall IC - BU52058GWZ

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BU52058GWZ-E2
Estado de Condição NRND
pacote UCSP35L1
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Sensor Type Omnipolar Detection Hall ICs with Polarity Discrimination
Vcc(Min.)[V] 1.65
Vcc(Max.)[V] 3.6
S-pole Operate Point[mT] 3
N-pole Operate Point[mT] -3
Hysteresis[mT] 0.9
Period[ms] 50.0
Average Supply Current 5µA
Output Type CMOS
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Application Note

Thermal Resistance

NE Handbook Series

Sensor Networks