Downloading...
 
product-image
 

Omnipolar Detection Hall ICs - BU52055GWZ

Omnipolar detection Hall ICs can detect both S-and N-pole magnetic fields, simplifying magnet management.

Evaluation Board
FAQ 
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
BU52055GWZ-E2 Active UCSP35L1 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Sensor Type Omnipolar Detection Hall ICs
Vcc(Min.)[V] 1.65
Vcc(Max.)[V] 3.6
S-pole Operate Point[mT] 4.1
N-pole Operate Point[mT] -4.1
Hysteresis[mT] 0.8
Period[ms] 50.0
Average Supply Current 5µA
Output Type CMOS
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
  • ・Omnipolar detection
    ・Micropower operation (small current using intermittent operation method)
    ・Ultra-compact CSP4 package
    ・For 1.8V Power supply voltage
    ・Middle sensitivity (BOP TYP +/-4.1mT)
    ・High ESD resistance 8kV(HBM)
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aSensors & MEMS
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BU52092GWZ Omnipolar Detection Hall IC UCSP35L1   inquérito
BU52095GWZ Omnipolar Detection Hall IC UCSP35L1   inquérito
BU52097GWZ Omnipolar Detection Hall IC UCSP35L1   inquérito
BU52098GWZ Omnipolar Detection Hall IC UCSP35L1   inquérito
BU52054GWZ Omnipolar Detection Hall ICs UCSP35L1   comprar
BD7411G Omnipolar Detection Hall ICs SSOP5   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Application Note

Thermal Resistance

NE Handbook Series

Sensor Networks