Downloading...
Não recomendado para New Design
Unipolar Detection Hall ICs - BU52013HFV |
Recommended Products
N / D |
Support Link:
especificações:
número de peça | BU52013HFV-TR |
Estado de Condição | NRND |
pacote | HVSOF5 |
Quantidade Unidade | 3000 |
Quantidade mínima Package | 3000 |
tipo de embalagem | Taping |
Constituição Lista de Materiais | inquiry |
RoHS | sim |
Sensor Type | Unipolar Detection Hall ICs |
Vcc(Min.)[V] | 1.65 |
Vcc(Max.)[V] | 3.3 |
N-pole Operate Point[mT] | -3.0 |
Hysteresis[mT] | 0.9 |
Period[ms] | 50.0 |
Average Supply Current | 3.5µA |
Output Type | CMOS |
Operating Temperature (Min.)[°C] | -40 |
Operating Temperature (Max.)[°C] | 85 |
Pin Configuração:
|
Dados técnicos
Thermal Resistance
The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.
NE Handbook Series
Sensor Networks