Downloading...
Single Gate CMOS Logic ICs |
|
especificações:
Function | Single NOR Gate |
Vcc(Min.)[V] | 3.0 |
Vcc(Max.)[V] | 16.0 |
H Input Voltage (Min.)[V] | 3.5 |
L Input Voltage (Max.)[V] | 1.5 |
H Output Voltage (Min.)[V] | 4.95 |
L Output Voltage (Max.)[V] | 0.05 |
Propagation delay time (H/L)[ns] | 85.0 |
Propagation delay time (L/H)[ns] | 85.0 |
Input Capacitance [pF] | 5.0 |
Operating Temperature (Min.)[°C] | -40 |
Operating Temperature (Max.)[°C] | 85 |
características:
- ・Low power consumption.
・Wide operating supply voltage (3 to 16 (18)V).
・High input impedance.
・High fan out.
・L-TTL2 input and LS-TTL1 input can be driven directly.
・Pin compatible with 4S, 4000B series.
・Function compatible with 4S, 4000B series.
・Wide lineup of package.
Pin Configuração:
![]() |
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aSwitch & Multiplexer & Logic
Número de peça | Nome do Produto | Pacote | Datasheet | Inventário de distribuição |
---|---|---|---|---|
BU4030B | High Voltage CMOS LOGIC ICs | DIP14 | comprar | |
BU4030BF | High Voltage CMOS LOGIC ICs | SOP14 | comprar | |
BU4069UB | High Voltage CMOS LOGIC ICs | DIP14 | comprar | |
BU4069UBF | High Voltage CMOS LOGIC ICs | SOP14 | comprar | |
BU4069UBFV | High Voltage CMOS LOGIC ICs | SSOP-B14 | comprar | |
BU4S11G2 | Single Gate CMOS Logic ICs | SSOP5 | comprar |
New Products:
Dados técnicos
Thermal Resistance
The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.
Part Explanation
For ICs