Downloading...
Não recomendado para New Design

Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator - BU26UA3WNVX

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BU26UA3WNVX-TL
Estado de Condição NRND
pacote SSON004X1010
Quantidade Unidade 5000
Quantidade mínima Package 5000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Breakdown Voltage(Max.)[V] 6.0
ch 1
Vin(Min.)[V] 1.7
Vin(Max.)[V] 5.5
Vout (Typ.) [V] 2.6
Vout Precision ±1.0
Iout(Max.)[A] 0.3
Circuit Current[mA] 0.05
Shutdown Function Yes
Thermal Shut-down Yes
Over Current Protection Yes
Over Voltage Protection No
Discharge Function Yes
Soft Start No
Ripple Rejection [dB] 70.0
Load Regulation[mV] 10
Input Capacitor[µF] 0.47
Output Capacitor[µF] 0.47
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Application Note

Table of resistance for output voltage setting on linear regulator Ics

Application Note

Thermal Resistance

Application Note

BUxxUA3, BUxxTD2 Series PCB Layout