Downloading...
 
product-image
 

4-wire Resistive Touch Screen Controller - BU21028FV-M

Unlike most resistive touch screen controllers, the BU21028FV-M 4-wire resistive touch-screen controller can generate data that enables dual touch detection. The Host processor can use this data to detect single and dual point coordinates.

FAQ 
comprar 
Please contact us for purchase because there is no distribution Inventory.--- inquérito
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BU21028FV-ME2 Active SSOP-B20 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Vcc(Min.)[V] 2.7
Vcc(Max.)[V] 3.6
MCU -
Resolution 4096 x 4096
Stand-by current[µA] 100.0
Host I/F I2C
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
    • AEC-Q100
    • standard 4-wire resistive touch screens
    • Single and dual touch detection
    • I²C-like interface (for the host processor I/F)
    • 12-bit resolution
    • Single 2.7V to 3.6V power supply
    • Auto power down/on control
    • Built-in clock oscillator circuit
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aSensors & MEMS
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BU21027MUV 4-wire Resistive Touch Screen Controller VQFN020V4040   inquérito
BU21026MUV 4-wire Resistive Touch Screen Controller VQFN020V4040   comprar
BU21029MUV Resistive Type Touch Screen Control IC VQFN020V4040   comprar
BU21029GUL Resistive Type Touch Screen Control IC VCSP50L2   comprar
BU21023MUV Resistive Type Touch Screen Control IC VQFN028V5050   comprar
BU21023GUL Resistive Type Touch Screen Control IC VCSP50L2   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Application Note

Thermal Resistance

NE Handbook Series

Sensor Networks