Downloading...
 
product-image
 

Resistive Type Touch Screen Control IC - BU21024FV-M

The BU21024FV-M is 4-wire resistive touch screen controller IC.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BU21024FV-ME2 Active SSOP-B28 2000 2000 Taping sim
 
especificações:
Vcc(Min.)[V] 2.7
Vcc(Max.)[V] 3.6
MCU 8bit
Resolution 1024 x 1024
Stand-by current[µA] 60.0
Host I/F I2C / SPI
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
  • ・4-wire resistive touch screen interface
    ・3.0V single power supply
    ・4-wire SPI interface / 2-wire serial interface
    ・Selectable download way of CPU firmware (Host or EEPROM)
    ・Two points and gesture detection
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aSensors & MEMS
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BU21027MUV 4-wire Resistive Touch Screen Controller VQFN020V4040   inquérito
BU21026MUV 4-wire Resistive Touch Screen Controller VQFN020V4040   comprar
BU21028FV-M 4-wire Resistive Touch Screen Controller SSOP-B20   inquérito
BU21029MUV Resistive Type Touch Screen Control IC VQFN020V4040   comprar
BU21029GUL Resistive Type Touch Screen Control IC VCSP50L2   comprar
BU21023MUV Resistive Type Touch Screen Control IC VQFN028V5050   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Application Note

Thermal Resistance

NE Handbook Series

Sensor Networks