Downloading...
Resistive Type Touch Screen Control IC - BU21023MUVThe BU21023MUV is 4-wire resistive touch screen controller IC.
| ||||
* This product is a STANDARD grade product and not recommend for on-vehicle devices. |
número de peça | Estado de Condição | pacote | Quantidade Unidade | Quantidade mínima Package | tipo de embalagem | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
BU21023MUV-E2 | Active | VQFN028V5050 | 2500 | 2500 | Taping | sim |
especificações:
Vcc(Min.)[V] | 2.7 |
Vcc(Max.)[V] | 3.6 |
MCU | 8bit |
Resolution | 1024 x 1024 |
Stand-by current[µA] | 60.0 |
Host I/F | I2C / SPI |
Operating Temperature (Min.)[°C] | -20 |
Operating Temperature (Max.)[°C] | 85 |
características:
- ・4-wire resistive touch screen interface
・3.0V single power supply
・4-wire SPI interface / 2-wire serial interface
・Selectable download way of CPU firmware (Host or EEPROM)
・Two points and gesture detection
aplicações:
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aSensors & MEMS
Número de peça | Nome do Produto | Pacote | Datasheet | Inventário de distribuição |
---|---|---|---|---|
BU21027MUV | 4-wire Resistive Touch Screen Controller | VQFN020V4040 | comprar | |
BU21026MUV | 4-wire Resistive Touch Screen Controller | VQFN020V4040 | comprar | |
BU21028FV-M | 4-wire Resistive Touch Screen Controller | SSOP-B20 | comprar | |
BU21029MUV | Resistive Type Touch Screen Control IC | VQFN020V4040 | comprar | |
BU21029GUL | Resistive Type Touch Screen Control IC | VCSP50L2 | comprar | |
BU21023GUL | Resistive Type Touch Screen Control IC | VCSP50L2 | comprar |
New Products:
Dados técnicos
Thermal Resistance
The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.
NE Handbook Series
Sensor Networks