Downloading...
 
product-image
 

Serial/Parallel 2-input Drivers - BU2090F

BU2090F incorporates a built-in shift register and a latch circuit to control 12 LED by serial interface, linked to a microcontrollers.
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
BU2090F-E2 Active SOP16 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Number of Serial input 2.0
Number of Parallel output 12.0
Output type Open drain
Vcc(Min.)[V] 2.7
Vcc(Max.)[V] 5.5
Output Current (Max.)[mA] 25.0
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
  • ・LED can be driven directly. (Output current 25mA)
    ・12 bit parallel output
    ・Operational on low voltage (2.7V to 5.5V)
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aSwitch & Multiplexer & Logic
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BU2098F Serial/Parallel 2-input Drivers SOP16   comprar
BU2090FS Serial/Parallel 2-input Drivers SSOP-A16   comprar
BU2050F Serial/Parallel 4-input Drivers SOP14   comprar
BU2092F Serial/Parallel 4-input Drivers SOP18   comprar
BU2092FV Serial/Parallel 4-input Drivers SSOP-B20   comprar
BU2099FV Serial/Parallel 4-input Drivers SSOP-B20   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.