Downloading...
Não recomendado para New Design
GPIO Expander ICs - BU1852GUW |
Recommended Products
N / D |
Support Link:
especificações:
número de peça | BU1852GUW-E2 |
Estado de Condição | NRND |
pacote | VBGA035W040 |
Quantidade Unidade | 2500 |
Quantidade mínima Package | 2500 |
tipo de embalagem | Taping |
Constituição Lista de Materiais | inquiry |
RoHS | sim |
Supply Voltage(Min.)[V] | 1.65 |
Supply Voltage(Max.)[V] | 3.6 |
Num. of GPIO port | 20 |
Serial I/F | I2CBUS, Original |
Power ON Reset | Yes |
Num. of Slave Address | 2 |
Output Format | CMOS output, OPEN Drain output |
Operating Temperature (Min.)[°C] | -30 |
Operating Temperature (Max.)[°C] | 85 |
Pin Configuração:
![]() |
Dados técnicos
Thermal Resistance
The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.
Part Explanation
For ICs