Casa | Interface | GPIO | IO Expander | BU1850MUV
 
Downloading...
Não recomendado para New Design

GPIO Expander ICs - BU1850MUV

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BU1850MUV-E2
Estado de Condição NRND
pacote VQFN016V3030
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Supply Voltage(Min.)[V] 1.65
Supply Voltage(Max.)[V] 3.6
Num. of GPIO port 8
Serial I/F I2CBUS
Power ON Reset Yes
Num. of Slave Address 2
Output Format CMOS output, OPEN Drain output
Operating Temperature (Min.)[°C] -30
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.