Downloading...

Isolated AC/DC Converter - BP5729

These are AC/DC converters for obtaining DC output from commercial power supplies without transformer. They realize simple switching power supplies with few external devices, suitable for driving micro-computers and LEDs .

FAQ 
comprar 
Please contact us for purchase because there is no distribution Inventory.--- inquérito
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BP5729 Active SIP12 120 Tray sim
 
especificações:
Vin[V] 120 to 372 (85 to 264V in AC conversion)
Iout(Max.)[mA] 50.0
Output Power (Max.)[W] 12 / 24
Switching Method Quasi-resonance
Dimensions [mm] 37.4x24.3x9.3
características:
  • ・High conversion efficiency and low stand-by current because of switching power supplies
    ・Wide input voltage range (85to 286V in AC conversion)
    ・Output power 24W
    ・Dimensions 33x22x10mm
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Modules
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BP5717 Isolated DC/DC Converter SIP12   inquérito
BP5728 Isolated AC/DC Converter SIP6   comprar
BP5725 Isolated AC/DC Converter SIP7   comprar
BP5720-5 Isolated AC/DC Converter SIP12   comprar
BP5722A12 Isolated AC/DC Converter SIP11   comprar
BP5718A12 Isolated AC/DC Converter SIP11   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Application Note

AC/DC Converter Application example

Land Pattern

For AC/DC Converters

Part Explanation

For AC/DC Converters